Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CWP - リンクケーブル
部品表
CWP0.7-M03-M03-S40-200
PN
型番
NO
No.
WEL
ワイヤーエンド No.選択 左
WELN
ワイヤーエンド No.選択 左
WER
ワイヤーエンド No.選択 右
WERN
ワイヤーエンド No.選択 右
S
S(ストローク) 指定10mm単位
mm
Enter value for S
S(ストローク) 指定10mm単位
mm
cm
inch
ft
L
L(アウター長) 指定10mm単位
mm
Enter value for L
L(アウター長) 指定10mm単位
mm
cm
inch
ft
WD
ワイヤー線径
mm
OD
アウター径
mm
OEM
アウターエンド M(並目)
NTB
付属ナット B
mm
NTT
付属ナット T
mm
ALT
ブラケット付属
ALTD
D
0.0 mm
ML
M 左
3
PITCHL
Pitch 左
0.5 mm
FL
F 左
20 mm
LLL
l 左
10 mm
WL
W 左
2.5 mm
BL
B 左
5.5 mm
DDL
d 左
0.0
MR
M 右
3
PITCHR
Pitch 右
0.5 mm
FR
F 右
20 mm
LLR
l 右
10 mm
WR
W 右
2.5 mm
BR
B 右
5.5 mm
DDR
d 右
0.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)