Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CWP - Verbindungskabel
Stückliste
CWP0.7-M03-M03-S40-200
PN
Teile-nummer
NO
Nr.
WEL
Drahtende Anzahl Auswahl: Links
WELN
Drahtende Anzahl Auswahl: Links
WER
Drahtende Anzahl Auswahl: Rechts
WERN
Drahtende Anzahl Auswahl: Rechts
S
S (Hub) 10mm-Schritte
mm
Wert eingeben für S
S (Hub) 10mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
L (Außenlänge) 10mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L (Außenlänge) 10mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
WD
Draht-Ø
mm
OD
Außenrohr-Durchm.
mm
OEM
Außenende M (Regelgewinde)
NTB
Inklusive Mutter B
mm
NTT
Inklusive Mutter T
mm
ALT
Mit Halterung
ALTD
D
0.0 mm
ML
M Links
3
PITCHL
Steigung links
0.5 mm
FL
F Links
20 mm
LLL
l Links
10 mm
WL
W Links
2.5 mm
BL
B Links
5.5 mm
DDL
d Links
0.0
MR
M rechts
3
PITCHR
Steigung rechts
0.5 mm
FR
F rechts
20 mm
LLR
l rechts
10 mm
WR
W rechts
2.5 mm
BR
B rechts
5.5 mm
DDR
d rechts
0.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen