Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CWW - Fils de liaison
Nomenclature
CWW0.7-M03-M03-40
PN
Référence pièce
NO
Nb.
WEL
Sélection du numéro de sortie du fil : gauche
WELN
Sélection du numéro de sortie du fil : gauche
WER
Sélection du numéro de sortie du fil : droite
WERN
Sélection du numéro de sortie du fil : droite
L
L Incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
WD
Diam. de maille
mm
ML
M gauche
3
PITCHL
Pas gauche
0.5 mm
FL
F gauche
20 mm
LLL
I gauche
10 mm
WL
W gauche
2.5 mm
BL
B gauche
5.5 mm
DDL
d gauche
0.0 mm
MR
M droit
3
PITCHR
Pas droit
0.5 mm
FR
F droite
20 mm
LLR
I droite
10 mm
WR
W droit
2.5 mm
BR
B droite
5.5 mm
DDR
d droite
0.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés