Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® dynamic actuator R - Bürstenlose Servomotoren mit Getriebe
Stückliste
ARSQ016B-010C-8C1BS-HF0DSN-BUN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3 (MN 5001xxxx-xx-x + MN 50013347-00-0)
CNSORDERNO
Artikelnummer
ARSQ016B-010C-8C1BS-HF0DSN-BUN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3
MN
Material number
MN 5001xxxx-xx-x + MN 50013347-00-0
PRODFAM
Produktfamilie
cyber® dynamic actuator R
SIZE
Baugröße
mm
TYP
Ausführung
FS
Geber
CONN
Motorkabel Schnittstelle
BR
Bremse
TR
Anzahl Stufen
TR1
Getriebeübersetzung
GTYP
Getriebetyp
MCL
Motorkabel Länge
m
SD
Wellenform
D shaft
G
Gewicht*
0.14 kg
MAXF
Maximale Axialkraft
10 N
MAXLF
Maximale Querkraft
30 N
DC
Zwischenkreisspannung
48 Vdc
TC
Drehmomentkonstante
0.09 Nm/A
VC
Spannungskonstante
0.08 Vs
AC
Aktuatorkonstante
0.02 Nm⁄√W
MP
Maximale Leistung
26 W
MAXTR
Maximales Drehmoment
0.1 Nm
MC
Maximaler Strom
1.1 A
CST
Dauerstillstandsdrehmoment
0.03 Nm
CSC
Dauerstillstandsstrom
0.3 A
NLS
Leerlaufdrehzahl
5730 min-1
RPW
Bemessungsleistung
3.0 W
RT
Bemessungsdrehmoment
0.02 Nm
RCT
Bemessungsstrom
0.3 A
RSD
Bemessungsdrehzahl
1500 min-1
IA
Massenträgheitsmoment Aktuator
2.16E-06 kgm^2
GE
Wirkungsgrad Getriebe
82 %
MSL
Mech. Drehzahlbegrenzung
1500 %
GS
Geltende Standards
CE, REACh, RoHS
CTN
Zolltarifnummer
85011010
CTND
Zolltarifnummer Beschreibung
Synchronmotoren mit einer Leistung von <= 18W
LINK
Kennlinie
PDF öffnen
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD