Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
CYCLONE SÉPARATEUR
Nomenclature
120030001
CODE
Code
120030001
A
Longueur
781 mm
B
Longueur
740.5 mm
C
Longueur
484.5 mm
D
Longueur
40 mm
E
Longueur
257.5 mm
F
Diamètre
234 mm
G
Diamètre
98 mm
H
Longueur
282 mm
I
Longueur
587 mm
L
Longueur
546.5 mm
M
Diamètre
98 mm
N
Longueur
63.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés