Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
CYCLONE SEPARATOR
Bill of material
120030001
CODE
Code
120030001
A
Lenght
781 mm
B
Length
740.5 mm
C
Length
484.5 mm
D
Length
40 mm
E
Length
257.5 mm
F
Diameter
234 mm
G
Diameter
98 mm
H
Length
282 mm
I
Length
587 mm
L
Length
546.5 mm
M
Diameter
98 mm
N
Length
63.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    FM
    500859 - GASKET HOOD
    FM
    500846 - AIR KNIFE PLUS 1 INLET
    FM
    T 100 M/M/M - T COUPLING 100 M/M/M
    FM
    501004/A - 90° CURVED 100 M/M
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    L-S,SS-S
    Schiedel
    Adaptor Increaser - ICS 25
    FM
    200331 - FASTENING BAND 100
    FM
    102390 - COUPLING 100 F/F
    NORO
    Stop valves without seal, pneumatically operated, rotary actuator - Regulating and shut-off valves
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    FCL/FCLS
    UFI Filters
    FAB - Accessories
    POATO
    DJG0.2T - Push rod electric cylinder
    FM
    102347 - Spacing for support P.25
    FM
    250009001 - SHUTTER 100 45 M/M
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей