Catalog navigation
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Cylinders Series 42
Bill of material
42M1N040A0025
SERIE
Series
42
PHY
Diameter
mm
VERSION
Version
M = standard magnetic
FUNZ
Operation
MAT
Materials
tube stainless steel AISI 304
TYP
Construction
A = standard (screw with ring V+ lock for nut for rod U)
HUBT
Stroke type
HUB
Stroke
mm
HUB1
Position
mm
값 입력 HUB1
Position
mm
cm
inch
ft
A
Ø A
mm
KK
B
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
C
D
Ø D
mm
D1
mm
D2
D3
mm
E
mm
F
mm
G
mm
SW1
mm
SW2
mm
AM
mm
WH
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
HUBA
Cushion stroke front spring
HUBP
Cushion stroke rear spring
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드