Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
CYLINDRICAL ROLLER BEARING D34X13 TPU
Bill of material
030025006
CODE
Code
030025006
A
Diameter
10 mm
B
Length
13 mm
C
Diameter
34 mm
D
Length
2.5 mm
E
Length
8 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型