Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Dämmerungsschalter / Wandmontage / ON/OFF - Dämmerungsschalter
Stückliste
ED10025464 - DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Dämmerungsschalter
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
108 mm
B
Breite
92 mm
H
Höhe/Tiefe
46 mm
GEW
Gewicht
g
EL
Einbaulänge
108 mm
EB
Einbaubreite
92 mm
ET
Einbautiefe
46 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Werkstoff
UV-beständiger Kunststoff
IP
Schutzart
IP55
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
10 - 90 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
800 A / 200 µs
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,50 - 2,50 mm²
HELLW
Helligkeitswert
2–500 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
1
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/ED10025464
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/ED10025464
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000189
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
180 s
EF000008
Breite
92 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
60 s
EF003832
Geeignet für C-Last
Ja
EF000025
Halogenfrei
Nein
EF000040
Höhe
108 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF001503
Max. Schaltleistung
2300 W
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
46 mm
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000003
Montageart
Aufputz
EF000002
Nennspannung
240 V
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9003
EF000049
Tiefe
46 mm
EF006243
Transparent
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003948
Ausführung des Sensors
Lichtsensor eingebaut
EF003825MAX
Ausschalthelligkeit - max
500 lx
EF003825MIN
Ausschalthelligkeit - min
2 lx
EF002393MAX
Betriebstemperatur - max
50 °C
EF002393MIN
Betriebstemperatur - min
-25 °C
EF003841MAX
Einschalthelligkeit - max
500 lx
EF003841MIN
Einschalthelligkeit - min
2 lx
EF006755
Geeignet für Schutzart (IP)
IP55
EF000029
Kontakte
1 Schließer
EF001325
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)
10 A
EF009564
Mit automatischer Nachtabschaltung
true
EF000301
Schwenkbar
false