Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de présence / montage au plafond / DALI - Détecteur de présence de plafond
Nomenclature
EP10427510 - PD-C 360i/8 mini DALI
ARTNR
Référence
EP10427510
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10427510 - PD-C 360i/8 mini DALI
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteur de présence de plafond
PRODB
Description du produit
Détecteur de présence avec zone de détection de 360° pour montage au plafond . Diamètre de portée pouvant atteindre 8m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m . Gestion automatique de l'éclairage de ballasts électroniques DALI à un niveau de luminosité ambiante constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle (avec sortie DALI) . Combinable avec boutons-poussoirs DALI. HVAC et contact sans potentiel possibles en conjonction avec DALI Switch d'ESYLUX.
BP
Fonctions particulières
Régulation constante de luminosité dépendante de la présence et de la luminosité. Interrupteur crépusculaire. Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App.
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR, DALI-Bus
STEUSYS
Système de commande
DALI
MONART
Type de montage
Inséré
MONORT
Type de montage
Au plafond
H
Hauteur/profondeur
60 mm
DIA
Diamètre
33 mm
GEW
Poids
15 g
ET
Profondeur
45 mm
ELOCH
Diamètre d'intégration
25 mm
FAR
Couleur
opale mat
WERKS
Matériau
PE résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP20 / IP54 dessous du plafond (built-in)
SK
Classe de protection
III
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 95 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tension nominale
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consommation
0.3 W
ERFWIN
Angle de détection
360°
ERFQUE
Détection transversale
Ø 8 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 5 m
ERFPR
Détection présence
Ø 3 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 50
MONHH
Hauteur de montage recommandée
3 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
3 m
HELLW
Valeur de luminosité
10–2000 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
1
AHLK
Nombre de canaux HVAC
2
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365080
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10427510
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10427510
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
Oui
EF000010
Modèle
Détecteur de présence
EF006569
Finition de la surface
mat
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
8 m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
360 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
180 °
EF006590
durée de marche max.
240 min
EF001322
Portée frontale max.
2,5 m
EF001323
Portée max. sur un côté
4 m
EF006589
durée de marche min.
60 s
EF012278
profondeur min. de la boîte d'encastrement
45 mm
EF000139
traitement de la surface
non traité
EF008011
Hauteur de montage optimale
3 m
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
EF006311
spécial animaux
Non
EF006243
Transparent
Oui
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003811
Autres systèmes de bus
aucun
EF000259
Nombre de canaux
3
EF007667
Temporisation de l'extinction à auto-apprentissage
Non
EF004530
commutateur de sélection
Non
EF001500
système de bus radio
Non
EF001499
système de bus KNX
Non
EF008855
système de bus KNX-radio
Non
EF003831
système de bus LON
Non
EF001501
système de bus Powernet
Non
EF016048
certifié DALI-1
Non
EF006581MAX
angle de détection vertical - max
106 °
EF006581MIN
angle de détection vertical - min
53 °
EF009466
radio bidirectionnelle
Non
EF001504
couplage au bus inclus
Oui
EF001313
Pouvoir de coupure
2300 W