Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Dünnglasgreifer STGG - STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
Stückliste
SCHMALZ 10.01.30.00477 STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
NAME
Name
10_01_30_00477
NNCUSTOM
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
NTCUSTOM
Flächensauggreifer
NBCUSTOM
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
LINACUSTOM
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
ARTNR
Bestellnummer
10.01.30.00477
C114
B
55 mm
C126
d2
14 mm
C135
G2
M4-IG
C117
H
26.9 mm
C116
H2
10.5 mm
C111
L
100 mm
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
C575
Gewicht
120 g