D-F59F
SMC Corporation
执行元件
Auto Switch
带诊断输出2色显示式磁性开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/auto_switches/2_color_indicator_with_diagnostic_output/f59f.prj},{NB=D-F59F},{AUTOSW=F59F},{LEAD=},{TYPE=Solid state},{FUNCTION=With diagnostic output (2-color indicator)},{ENTRY=Grommet},{LIGHT=Yes},{WIRING=4-wire},{OUTPUT=NPN},{DIRECTION=In-line}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
D-F59F - 带诊断输出2色显示式磁性开关/无接点/拉杆安装/直接出线式
明细表
D-F59F
MODEL
型号
D-F59F
LEAD
导线长度
(-) 0.5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
(SBPC) 0.5 m, 带M8-4ピ针前置插头
(MBPC) 1 m, 带M8-4针前置插头
(SDPC) 0.5 m, 带M12-4针前置插头
(MDPC) 1 m, 带M12-4针前置插头
(-) 0.5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
(SBPC) 0.5 m, 带M8-4ピ针前置插头
(MBPC) 1 m, 带M8-4针前置插头
(SDPC) 0.5 m, 带M12-4针前置插头
(MDPC) 1 m, 带M12-4针前置插头
TYPE
种类
无接点
FUNCTION
机能
带诊断输出(2色显示)
ENTRY
导线引出方法
直接出线式
LIGHT
指示灯
有
WIRING
配线
4线
OUTPUT
输出
NPN
DIRECTION
导线引出方向
横向引出
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求