Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
D - Feinstfilter
Stückliste
N172ADA
SIZE
Größe
V
Version
C
Anschlüsse
E
Filtereffektivität
99,97 %
O
Optionen
Z
Behälteroptionen
MIP
Max. Eingangsdruck
13 bar
MINWP
Min. Arbeitsdruck mit automatischem Ablass
0,5 bar
MAXWP
Max. Arbeitsdruck mit automatischem Ablass
13 bar
WTEMP
Arbeitstemperatur
-5°C÷+50°C °C
WEIGHT
Gewicht (g)
g
FE
Filtereffektivität
BC
Behälterkapazität
cm^3
AP
Montagepositionen
Vertikal
MFT
Max. Befestigungsdrehmoment
Nm
WFS
Wandbefestigungsschraube