Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
D - Filtro depuratore
Lista materiale
N172ADA
SIZE
Taglia
V
Versione
C
Connessioni
E
Efficienza di ritenzione
99,97 %
O
Opzioni
Z
Opzioni tazza
MIP
Pressione max. di alimentazione
13 bar
MINWP
Pressione min. di funzionamento con
0,5 bar
MAXWP
Pressione max. di funzionamento con
13 bar
WTEMP
Temperatura
-5°C÷+50°C °C
WEIGHT
Peso
g
FE
Efficienza di ritenzione
BC
Capacità di condensa max.
cm^3
AP
Posizione di montaggio
Verticale
MFT
Coppia max. di serraggio raccordi
Nm
WFS
Viti di fissaggio a parete