Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
D-LNCAA, D-LNCDA, R-LNCAA, R-LNCDA, D-LNCAB, D-LNCDB, R-LNCAB, R-LNCDB - Goupilles de positionnement pour dispositifs de serrage, type à tige courte, à vis de serrage standard, encoche, type sans épaulement, sélection de la forme d'embout, avec traitement de surface
Nomenclature
D-LNCAA8-P10.0-B5-L12-A30-E1
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
TSS
Forme d'embout sélectionnable
MAT
Matériau
D
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
Sélection de L
mm
A
Sélection de A (degré)
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
R
0 mm
W
0.0 mm
LL2
L2
mm
LL3
L3
mm
HH
mm
ALT1
Position du méplat
ALT2
Flat Machining
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés