056780
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/lf_dl_asmtab.prj},{NB=056780},{SERIES=206},{SS=1-3/16},{SS1=1.187500},{PN=056780},{DESCRIPTION=LF-DL-103},{W=1.60},{BOD=2.4409},{A=1.56},{A1=1.560000},{B=4.44},{B1=4.440000},{C=1.53},{C1=1.530000},{D=3.56},{D1=3.560000},{G=0.41},{G1=0.410000},{H=0.47},{H1=0.470000},{J=0.54},{J1=0.540000},{L=2.22},{L1=2.220000},{M=2.22},{M1=2.220000},{N=2.02},{N1=2.020000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=lf_dl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok LF Three-Bolt Flange Inch Bore - DL LFT Normal Duty 3-Bolt Flange Bearings
Bill of material
056780
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-3/16
1-3/16
인치
PN
Part No.
056780
056780
DESCRIPTION
Description
LF-DL-103
LF-DL-103
W
Weight
1.60
1.60
lbs
A
1.56
1.56
인치
B
4.44
4.44
인치
C
1.53
1.53
인치
D
3.56
3.56
인치
G
0.41
0.41
인치
H
0.47
0.47
인치
J
0.54
0.54
인치
L
2.22
2.22
인치
M
2.22
2.22
인치
N
2.02
2.02
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청