Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
D-RANAA, D-RANAB, D-RANDA, D-RANDB - Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Round Edge - Tip Shape Selectable - Shouldered - Threaded - With Surface Treatment
Nomenclature
D-RANAA8-P3.7-B5-L5-A30-E3
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
TSS
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
Sélection de L
mm
A
Sélection A
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
LL
l
mm
H
mm
R1
0.0 mm
W
0 mm
EE
E
0.000 mm
R
10.0 mm
ALT1
Position du méplat
ALT2
Méplats
H1
0 mm
ALT3
Flat Machining
ALT4
Diamètre du filetage
MC
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés