Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
D-RATAA, D-RATAB, D-RATDA, D-RATDB - Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Round Edge - Tip Shape Selectable - Shouldered - Set Screw - With Surface Treatment
Nomenclature
D-RATAA8-P3.7-B5-A30-E3
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
TSS
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
A
Sélection A
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
L1
mm
LL1
l1
mm
DD
d
mm
H
mm
R1
0.0 mm
W
0 mm
EE
E
0.000 mm
R
10.0 mm
ALT1
Position du méplat
ALT2
Méplats
H1
0 mm
ALT3
Flat Machining
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés