Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
D-SATAA, D-SATDA, R-SATAA, R-SATDA, H-SATAA, H-SATDA, D-SATAB, D-SATDB, R-SATAB, R-SATDB, H-SATAB, H-SATDB - Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, Shouldered - Tip Shape Selectable - Set Screw - With Surface Treatment
Bill of material
R-SATAA8-P3.0-B2-A30-E1
PN
Part Number
SHP
Shape
MAT
Material
ST
Surface Treatment
TSS
Tip Shape Selection
D
mm
P
P 0.1mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
A Selection
deg
E
E (Shape A) 1mm Increment
mm
Введите значение для E
E (Shape A) 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
mm
LL1
l1
mm
H
mm
DD
d
mm
R
0.0 mm
W
0 mm
EE
e
0.000 mm
ALT1
Flat Position
ALT2
Flat Machining
ALT3
Wrench Flats
H1
0 mm
ALT4
Upper Relief Radius Change
RTC
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей