Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D-Sub 25-pole MinD solder cup male nut M
Stückliste
HARTING 09670251615
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670251615
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, weiß, Kontakte: 25, Kupferlegierung, vergoldet, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-Sub 25-pole MinD solder cup male nut M
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 025 1615
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
25
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
200
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE