Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB HD MA 44P SOLDER CUP S4
Stückliste
HARTING 09563005615050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09563005615050
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, vernickelt, Kontakte: 44, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB HD MA 44P SOLDER CUP S4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 56 300 5615 050
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
44
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen