Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
Stückliste
HARTING 09676159615
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09676159615
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt, Kontakte: 15, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 615 9615
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
15
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ