Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
Stückliste
HARTING 09675158775
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09675158775
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Kunststoffplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Kunststoffplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt, Kontakte: 15, mit Massekontakt, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 515 8775
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
15
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink