Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB IP 67_ 9 POLE MALE SOLDER CUP S4
Stückliste
HARTING 09674095615
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09674095615
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt, Kontakte: 9, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB IP 67_ 9 POLE MALE SOLDER CUP S4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 409 5615
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
9
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ