Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_37P_S4_METAL FRAM
Stückliste
HARTING 09676376758
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09676376758
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt, Kontakte: 37, mit Massekontakt, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_37P_S4_METAL FRAM
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 637 6758
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
37
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ