Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_15P_S4_METAL FRAM
Stückliste
HARTING 09676157658
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09676157658
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt, Kontakte: 15, mit Massekontakt, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_15P_S4_METAL FRAM
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 615 7658
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
15
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ