Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB IP 67 MA STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
Stückliste
HARTING 09676507675
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09676507675
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt, Kontakte: 50, mit Massekontakt, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB IP 67 MA STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 650 7675
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
50
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink