Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3
Stückliste
HARTING 09691827422
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09691827422
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤30 A, Buchse, Kupferlegierung, 0,2 µm Au, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 6 mm², AWG 12 ... AWG 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤30 A, Buchse, Kupferlegierung, 0,2 µm Au, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 6 mm², AWG 12 ... AWG 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 69 182 7422
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.500 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
0,2 µm Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3, D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
50
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤30 A, Buchse, Kupferlegierung, 0,2 µm Au, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 6 mm², AWG 12 ... AWG 10
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤30 A, Buchse, Kupferlegierung, 0,2 µm Au, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 6 mm², AWG 12 ... AWG 10, D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3
BAA039
max. Umgebungstemperatur
155 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Camozzi
    Mod. U - 90 - Kolbenstangenmutter
    ABB Installation Products
    KN_T - teilbare Abriebschutz-Gegenmutter
    Wichmann
    WD90 Kabelbox - rechteckig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen