피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09670009972
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/61/9451.prj},{NB=09670009972},{MANUID=09670009972},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=73181558},{DESCSHORT=Female screw lock, Without nut, Thread UNC/UNC, Total length 11 mm},{DESCLONG=Female screw lock, Without nut, Thread UNC/UNC, Total length 11 mm},{MANUTYPEDESC=DSUB SCREW LOCK FE UNC/UNC NI},{SUPPLIERALTNO=09 67 000 9972},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=7},{AAO057=DSUB SCREW LOCK FE UNC/UNC NI},{AAU734=Female screw lock, Without nut, Thread UNC/UNC, Total length 11 mm},{AAW338=Female screw lock, Without nut, Thread UNC/UNC, Total length 11 mm},{COO=IN},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=372},{AAO676=09 67 000 9972},{AAO677=HARTING Technology Group},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
DSUB SCREW LOCK FE UNC/UNC NI
Bill of material
HARTING 09670009972
MANUID
Product number of the Manufacturer
09670009972
DESCSHORT
Short Description
Female screw lock, Without nut, Thread UNC/UNC, Total length 11 mm
DESCLONG
Long Description
Female screw lock, Without nut, Thread UNC/UNC, Total length 11 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DSUB SCREW LOCK FE UNC/UNC NI
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 67 000 9972
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
7
AAO057
Product type
DSUB SCREW LOCK FE UNC/UNC NI
AAU734
Manufacturer product description
Female screw lock, Without nut, Thread UNC/UNC, Total length 11 mm
AAW338
Manufacturer product designation
Female screw lock, Without nut, Thread UNC/UNC, Total length 11 mm
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
73181558
COO
Country of origin
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LATCH LOCK BOLT_4-40 UNC_H: 6,2 mm L: 8
HARTING
01.09.2021
LATCH LOCK BOLT_4-40 UNC_H: 4,7 mm L: 8
HARTING
01.09.2021
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 10P PL2
HARTING
01.09.2021
DSUB LOCKING-BOLT UNC TIN
HARTING
14.04.2022
DSUB CAPT-SCREW-LOCK FE UNC/UNC
HARTING
14.04.2022
LATCH LOCK BOLT_M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
HARTING
01.09.2021
LATCH LOCK BOLT_M3_H: 6,2 mm L: 8 mm
HARTING
01.09.2021
자세히 보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청