Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut
Stückliste
HARTING 09662286701
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09662286701
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 15, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 66 228 6701
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
15
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN