Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
D05.02 - Plastic spread rivet
Bill of material
IMS 230004740 / KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,5 MM PA 12 NATUR
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ARTCODE
Artikel code
BL
Hole size
mm
Введите значение для BL
Hole size
mm
cm
inch
ft
BLX
Hole size
[6.00 : 6.50] mm
BD
Thickness
mm
Введите значение для BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
BDX
Thickness
[14.00 : 18.00] mm
A
6.00 mm
B
10.00 mm
C
2.50 mm
D
21.00 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.69 g
CNSMATNO
Material number
Plastic
CNSMAT
Material
PA 12
FARBE
Color