Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
D06X 封装 DDR - 封装 DDR
明细表
D061A-12-1210
PN
部件数
D061A-12-1210
SERIES
系列
D06X
DDS
直驱系列
MFS
电机框架尺寸
06 = 6.93" 外径
RSL
转子叠片长度
WT
绕组类型
MO
安装选项
CT
接头类型
SO
后轴选项
1= 带端面联轴器的直冲孔
FD
反馈装置
BO
轴承选项
US
单位密封
A
133.350 mm
B
129.795 mm
C
38.600 mm
D
91.900 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型