Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
D06X Boîtier DDR - DDR en boîtier
Nomenclature
D061A-12-1210
PN
Numéro de référence
D061A-12-1210
SERIES
Série
D06X
DDS
Série accouplement direct
MFS
Taille de châssis moteur
06 = 6.93" O.D.
RSL
Longueur de l'empilement de rotors
WT
Type de bobine
MO
Option de montage
CT
Type de connecteur
SO
Option d'arbre
1 = Alésage traversant droit avec couplage frontal
FD
Appareil de rétroaction
BO
Option roulement
US
Joint d'unité
A
133.350 mm
B
129.795 mm
C
38.600 mm
D
91.900 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés