Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kollmorgen
Açıklama
D06X Muhafazalı DDR - Muhafazalı DDR
Malzeme listesi
D061A-12-1210
PN
Parça numarası
D061A-12-1210
SERIES
Seri
D06X
DDS
Doğrudan Tahrik Serisi
MFS
Motor Gövdesi Büyüklüğü
06 = 6.93" O.D.
RSL
Rotor İstif Uzunluğu
WT
Sarım Türü
MO
Montaj Seçeneği
CT
Konnektör Türü
SO
Mil Seçeneği
1= Yüzey kaplinli düz geçiş deliği
FD
Geri Besleme Cihazı
BO
Yatak Seçeneği
US
Birim Contası
A
133.350 mm
B
129.795 mm
C
38.600 mm
D
91.900 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir