Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kollmorgen
Açıklama
D08X Muhafazalı DDR - Muhafazalı DDR
Malzeme listesi
D081A-12-1210
PN
Parça numarası
D081A-12-1210
SERIES
Seri
D08X
DDS
Doğrudan Tahrik Serisi
MFS
Motor Gövdesi Büyüklüğü
08 = 8.60" O.D.
RSL
Rotor İstif Uzunluğu
WT
Sarım Türü
MO
Montaj Seçeneği
CT
Konnektör Türü
SO
Mil Seçeneği
1= Yüzey kaplinli düz geçiş deliği
FD
Geri Besleme Cihazı
BO
Yatak Seçeneği
US
Birim Contası
A
148.590 mm
B
145.035 mm
C
44.200 mm
D
107.700 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir