Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
D10X Housed DDR - Housed DDR
Bill of material
D101A-12-1210
PN
Part number
D101A-12-1210
SERIES
Series
D10X
DDS
Direct Drive Series
MFS
Motor Frame Size
10 = 11.19" O.D.
RSL
Rotor Stack Length
WT
Winding Type
MO
Mounting Option
CT
Connector Type
SO
Shaft Option
1= Straight thru bore w/ face coupling
FD
Feedback Device
BO
Bearing Option
US
Unit Seal
A
156.465 mm
B
152.905 mm
C
38.100 mm
D
110.500 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)