국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
English
D101A-12-1210
Kollmorgen
DDR Motors
Powered by
CAD모델 선택
{kollmorgen/ddr_motor/d10x_housed_ddr_asmtab.prj},{NB=D101A-12-1210},{A1MIN=155.710},{A1MAX=157.220},{A2MIN=187.460},{A2MAX=188.970},{A3MIN=250.960},{A3MAX=252.470},{B1MIN=152.530},{B1MAX=153.280},{B2MIN=184.780},{B2MAX=185.030},{B3MIN=247.480},{B3MAX=248.530},{C1MIN=36.600},{C1MAX=39.600},{C2MIN=68.400},{C2MAX=71.300},{C3MIN=131.900},{C3MAX=134.800},{D1=110.500},{D2=142.200},{D3=205.700},{DIA1=279.960},{DIA2=177.800},{DIA3=284.200},{DIA4SINE=42.925},{DIA4RES=73.025},{DIA5=250.000},{DIA6=250.000},{DIA7=130.000},{L1=14.250},{L2=11.200},{L3=59.700},{L4=12.700},{L5=3.505},{L6=1.955},{L7=1.955},{W1=42.200},{W2=67.600},{H1=160.900},{H2=180.500},{H3=229.900},{H4=3.530},{H5=114.300},{DDS=D},{RSL=1},{WT=A},{MO=1},{CT=2},{FD=2},{BO=1},{US=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
D10X Housed DDR - Housed DDR
Bill of material
D101A-12-1210
PN
Part number
D101A-12-1210
SERIES
Series
D10X
DDS
Direct Drive Series
D = 115/230 VAC winding
DH = 400/480 VAC winding
D = 115/230 VAC winding
DH = 400/480 VAC winding
MFS
Motor Frame Size
10 = 11.19" O.D.
RSL
Rotor Stack Length
1 = Short stack
2 = Mid stack
3 = Long stack
1 = Short stack
2 = Mid stack
3 = Long stack
WT
Winding Type
A = Std. w/ resolver
M = Std. w/ sine encoder
A = Std. w/ resolver
M = Std. w/ sine encoder
MO
Mounting Option
1 = Face mount
2 = Flange mount
1 = Face mount
2 = Flange mount
CT
Connector Type
2 = Straight
3 = 90deg, rotatable
2 = Straight
3 = 90deg, rotatable
SO
Shaft Option
1= Straight thru bore w/ face coupling
FD
Feedback Device
2 = Resolver ("A" Winding Type)
2 = Resolver ("A" Winding Type)
BO
Bearing Option
1 = Single bearing design
2 = Dual bearing design
1 = Single bearing design
2 = Dual bearing design
US
Unit Seal
0 = Non-sealed unit
5 = IP65 (added length)
7 = IP67 (added length)
0 = Non-sealed unit
5 = IP65 (added length)
7 = IP67 (added length)
A
156.465
mm
B
152.905
mm
C
38.100
mm
D
110.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청