Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
D14X Boîtier DDR - DDR en boîtier
Nomenclature
D141A-12-1210
PN
Numéro de référence
D141A-12-1210
SERIES
Série
D14X
DDS
Série accouplement direct
MFS
Taille de châssis moteur
14 = 14.25" O.D.
RSL
Longueur de l'empilement de rotors
WT
Type de bobine
MO
Option de montage
CT
Type de connecteur
SO
Option d'arbre
1 = Alésage traversant droit avec couplage frontal
FD
Appareil de rétroaction
BO
Option roulement
US
Joint d'unité
A
156.470 mm
B
152.910 mm
C
114.800 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés