D15405007605-(286)
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/d15.prj},{NB=D15405007605-(286)},{SIZE=396 x 496},{REFOLD=D15-4050},{REF1=D1540500},{MAT=5},{T=76},{INFO=Infotext},{L=496},{W=396},{X=396},{S=296},{D2=49.5},{D3=54},{R=286},{RP=286},{V=296},{TP=[76,96,106,126,146,166,186]},{SCR=M16},{HS=26.000},{NDR=16.000},{KDR=13.835}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
D15 - Mold plate - DME
Bill of material
D15405007605-(286)
REF
Catalog Number
D15405007605
D15405007605
SIZE
Size
396 x 496
396 x 496
MAT
Material
5.000
5.000
T
Height
76.000
96.000
106.000
126.000
146.000
166.000
186.000
76.000
96.000
106.000
126.000
146.000
166.000
186.000
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
L
Length
496
496
mm
W
Width
396
396
mm
X
Length
396
396
mm
S
Width
296
296
mm
D2
Diameter
49.5
49.5
mm
D3
Diameter
54
54
mm
R
Length
286.000
286.000
mm
V
Width
296
296
mm
SCR
Screws
M16
M16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JST - High pressure jiffy tites and connector plugs without valve - DME - M...
D-M-E
10.05.2017
D03 - Clamping plate - DME
D-M-E
10.05.2017
DB - Mold base - DME
D-M-E
10.05.2017
P Precision ground mold plates - DME
D-M-E
06.12.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청