Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
D20, lead5
Bill of material
AH20054S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120
TYPE
Type
AH20054S
L
Overall lenght
mm
Wert eingeben für L
Overall lenght
mm
cm
inch
ft
TL
Thread lenght
600 mm
SF
Shaft end : Fixed side
SS
Shaft end : Supported side
DON
Direction of Nuts
N
Position of Nuts
AG
Accuracy grade
C5
AC
Axis clearance
F : 0.005mm or less
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen