Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
D2210...型管接头
明细表
D2210 M16X1,5-C1
MOD
D2210 M16X1,5-C1
D
d
M16X1,5
B
C1
E
28 mm
F
21 mm
G
19.5 mm
H
h(min)
10.5 mm
L
53 mm
M
28 mm
SW
15 mm
PESO
质量
50 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型