Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 71
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
D25381 - FullJet® Düsen Rechteckiges Spritzbild m. Schwalbenschwanz
Stückliste
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Artikel-Nummer
DG
Düsengröße
SPRWX
Spritzwinkel bei 3 bar
°
SPRWY
Spritzwinkel bei 3 bar
°
MAT
Materialien
D1
Durchmesser
24 mm
H1
Höhe
35 mm
D2
Durchmesser
20 mm
H2
Höhe
29 mm
W1
Winkel
°
INFO
Übersicht
INFO PDF