Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
D4 Stainless Steel - 2 Inch Wide Lasting Performance Corrosion Resisitant Wheel
Nomenclature
D4.06109.HF9
PN
Part Number
D4.06109.HF9
SER
Series
D4 Series Stainless Steel
MO
Fastening Type
D
Wheel Diameter
Pouce
WT
Wheel Type
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
900 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
BR
Brake Type
DSS
DirtBan Swivel Seal
H
Mount Height
7.500 Pouce
R
Swivel Radius
4.875 Pouce
WEIGHT
Weight
5.00 lbs.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés