Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
D8-316-1-S - Slotted Recess
Bill of material
D8-316-117-200
CN
Catalog number
L
Dimension L +- 0.15
mm
L1
Dimension L1
3 mm
SD
Dimension d
5.2 mm
D1
Dimension D1
12 mm
A
Dimension A
2.1 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD