국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
D83060-N-N-L50
SAMLO
aluminum_profile
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/aluminum_profile/d83060.prj},{NB=D83060-N-N-L50},{TYPECODE=D83060},{SCREW=N},{HOLE=N},{L=50},{MASS=1.700},{SA=627},{CSMOIX=5.33×10⁴},{CSMOIY=20.56×10⁴},{CATALOG=d83060.jpg},{S=30},{A=30},{B=60},{M=8},{MZ=20},{D0=14},{DZ=12.500},{DL=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
D83060 - 30 Series Aluminum Profile-30X60
Bill of material
D83060-N-N-L50
TYPECODE
Type code
D83060
SCREW
screw
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
HOLE
hole
N
A
B
C
D
E
F
N
A
B
C
D
E
F
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MASS
mass
1.700
kg/m
SA
Sectional Area
627
mm^2
CSMOIX
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
5.33×10⁴
mm^4
CSMOIY
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
20.56×10⁴
mm^4
CATALOG
catalog
d83060.jpg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청