Catalog navigation
Селекция на CAD модел
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHILIPP
Description
DAHB - Cast-in Lifting Box
Bill of material
44DAHB040
CNSORDERNO
Article number
44DAHB040
TYPE
Type
AS 4.0
H
Height
25 mm
B
Width
90 mm
L
Length
255 mm
SL
Length
175 mm
E
Length
650 mm
T
Height
56 mm
C
Width
40 mm
SD
Diameter
12 mm
CNSMASSEXACT
Weight
1.16 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드