Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 78
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
DANAÏS 150 with MR reducers with Material number -BIM Data - Высокопроизводительный клапан с седлом из пластомера или металла
Спецификация
42098580
MTRLNO
Идентификационный номер
SIZEDN1
Номинальный диаметр входа
mm
LOD
Уровень разработки
VLVBDYTYP
Тип корпуса арматуры
NMNLPRPN1
Номинальное давление на входе
DRVTYP
Типоряд привода
MR
DRVSIZE
Размер привода
mm
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
DANAIS 150 Double-offset butterfly valve, PN10/16/25, DN50-400, up to 220°C, manual gearbox
SA700ID04
Valve assembly type
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
wafer type flange connection
SA400ID03
Body material
cast steel
SA450ID03
Surface
other manufacturer-specific designs
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
°C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 50% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2