DAS5R-09
SMC Corporation
구동제어기기
Speed Controllers With Special Functions
DAS Deceleration Controller
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_controllers_with_special_functions/das/das_inch_asmtab.prj},{NB=DAS5R-09},{GUI=DAS5R-09},{MODEL=DAS5R-09},{BODY=5},{MOUNTING=(R) Single side mounting (Right)},{D=5/16},{DX=7.93750},{H1=52},{H2=19.2},{H3=11.2},{H4=41.2},{L1=36.2},{L2=22.2},{L3UNLOCK=58.5},{L3LOCK=57.4},{L4=25},{L5=31.5},{L55=31.5},{L6=0},{L66=20},{L7=23.05},{L8=41},{T=M5X0.8},{CNSMASSEXACT=90},{NUMBER=9},{TW1=13.200},{TL1=3.000},{TW2=8.940},{TL2=0.900},{TW3=13.000},{TL3=1.500},{TW4=0.000},{TL4=0.000},{H5=2.8},{H53=1.0},{H6=6.000},{M1=19.0},{X1=0.000},{X2=0.000},{BL=0},{BR=3},{BR1=3},{FL=0},{FR=1},{PPATH=das_inch/assembly/das_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
DAS_INCH - Deceleration Controller (Inch Size)
BOM
DAS5R-09
GUI
DAS5R-09
DAS5R-09
MODEL
Modle
DAS5R-09
DAS5R-09
BODY
몸체 사이즈
5
5
MOUNTING
설치 방법
(R) Single side mounting (Right)
(R) Single side mounting (Right)
D
적용 튜브 사이즈 외경
5/16''
5/16''
인치
H1
52
52
mm
H2
19.2
19.2
mm
H3
11.2
11.2
mm
H4
41.2
41.2
mm
L1
36.2
36.2
mm
L2
22.2
22.2
mm
L3UNLOCK
58.5
58.5
mm
L4
25
25
mm
L5
31.5
31.5
mm
L6
0
0
mm
L7
23.05
23.05
mm
L8
41
41
mm
T
M5X0.8
M5X0.8
CNSMASSEXACT
질량
90
90
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청