Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DataBusKab. 2x0,75mm²,120 Ohm FOAM;1000m
Stückliste
HARTING 09456000191
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000191
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), WTB, bahntauglich, 2x 0,75 mm², Elastomer, Kabellänge: 1.000 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), WTB, bahntauglich, 2x 0,75 mm², Elastomer, Kabellänge: 1.000 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DataBusKab. 2x0,75mm²,120 Ohm FOAM;1000m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0191
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
DataBusCab. 2x0,75mm²,120 Ohm FOAM;1000m
AAP775
Anzahl der Adern
2
AAQ328
AWG-Nummer
2x 0,75 mm²
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), WTB, bahntauglich, 2x 0,75 mm², Elastomer, Kabellänge: 1.000 m
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), WTB, bahntauglich, 2x 0,75 mm², Elastomer, Kabellänge: 1.000 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
Elastomer
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft