Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
DB-DC-DA - Filtro disoleatore
Lista materiale
N173ADBV
SIZE
Taglia
V
Versione
C
Connessioni
CO
Opzioni cartuccia
Z
Opzioni tazza
NF
Portata nominale a 6.3 bar
NI/min
FL
Efficienza di ritenzione
99,99 %
MIP
Pressione max. di alimentazione
13 bar
MINWP
Pressione min. di funzionamento con
0.5 bar
MAXWP
Pressione max. di funzionamento con
10 bar
WTEMP
Temperatura
-5°C +50°C °C
WEIGHT
Peso
g
BC
Capacità di condensa max.
cm^3
AP
Posizione di montaggio
Verticale
MFT
Coppia max. di serraggio raccordi
Nm
WFS
Viti di fissaggio a parete